Anya t-horonyhoz nemesacél fémtiszta 07061-02-06
Mennyiségi egység
25,33 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Anya
Kivitel 1
t-horonyhoz
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
16
D=Menet
M6
H=Magasság
9,7
L=Hossz
30
B1
5,9
H1
4,8
Horonyszélesség
6
UNSPSC Code
31161508
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
Nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Horonyanya M6 belső menettel, megfelelő a 6-os T-hornyos alumínium alaplapokhoz (01041).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.