text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomódarab
Alak
A
Alaptest anyaga
poliamid
D1=Talpátmérő
15
Alábbi hernyócsavarokhoz
M6
D2
4,4
D4
8,6
H1
7,6
H2
2,5
L5
3,8
Méret
1
UNSPSC Code
31161704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Műanyag (PA 6).
Kivitel
barnított.
Műanyag, fekete.
Rajzi hivatkozás
1) Nyomófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought