text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomódarab
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
D1=Talpátmérő
18
Alábbi hernyócsavarokhoz
M8
D2
5,9
D4
12
H1
9
H2
3,5
L5
4,4
Méret
2
UNSPSC Code
31161704
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
Acél.
Műanyag (PA 6).
Kivitel
barnított.
Műanyag, fekete.
Rajzi hivatkozás
1) Nyomófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought