text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomódarab
DIN
DIN 6311
Alak
T
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
acél
D1=Talpátmérő
32
D2
8,1
D4
18
DIN 6332 nyomócsapos hernyócsavarokhoz
M10 / M12
H1
10
H2
6
T1
6
UNSPSC Code
31162800
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
Acél: betétedzésű. Feszítőgyűrű: rugóacél.
Nemesacél: fémtiszta. Feszítőgyűrű: nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Összeszereléskor a menetes csapot a lehető legnagyobb mértékben a rugós biztosítógyűrű nyílásának irányába kell megdönteni. A biztosítógyűrű felszerelve kerül szállításra.
Rajzi hivatkozás
S alak: nyomódarab feszítőgyűrűvel
T alak: alacsony építési mód, nagy befogási felület feszítőgyűrűvel

1) Nyomófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak