text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hernyócsavar
Kivitel 1
nyomócsappal
DIN
hasonló, mint a DIN 6332
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Menet
M8
L1=hossz
45
L=menethossz
37,5
D2
6
D3
5,4
L2
7,5
L3
3
L5
3
UNSPSC Code
31161508
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél: nyomócsap, betétedzésű, fekete.
Nemesacél: fémtiszta.
További információk
A DIN 6332 hernyócsavarok nyomócsapja úgy van kialakítva, hogy közvetlenül és egy 07140 nyomódarabbal együtt is használható befogásra.
Rajzi hivatkozás
1) rugós biztosítógyűrű
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought