text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Grub screw
Version 1
with thrust point
Main material
steel
D1=Thread
M14
L1= length
60
L=thread length
48
D2
10
D3
9
L2
12
L3
5
L5
5
UNSPSC Code
31161508
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
Description

Anyag
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél: nyomócsap, betétedzésű, fekete.
Nemesacél: fémtiszta.
További információk
A DIN 6332 hernyócsavarok nyomócsapja úgy van kialakítva, hogy közvetlenül és egy 07140 nyomódarabbal együtt is használható befogásra.
Rajzi hivatkozás
1) rugós biztosítógyűrű
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought