text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Hernyócsavar
Kivitel 1
golyós nyomócsappal
Alaptest anyaga
acél
D1=Menet
M8
L1=hossz
40
L=menethossz
32,6
D2
6
D3
4,8
L2
5,8
L3
4,8
L4
7,4
L5
4,4
SW
4
UNSPSC Code
31161508
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Barnított.
További információk
A hernyócsavarok a 07142 nyomótaggal együtt használatosak rögzítésre.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought