text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Grub screw
Version 1
with screw-in stop
Product type
Grub screw
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D=Thread
M12
G=thread / for thread
M12
L=Length
50
Kind of fastening
thread
L1
17
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
Description

Anyag

Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A menetvéggel rendelkező hernyócsavarok kifejezetten „ragasztott stiftként“ történő használatra lettek tervezve. Lehetővé teszik, hogy kis, ill. közepes gyártási szériák esetén gazdaságosan lehessen előállítani külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemeket.
Beragasztáshoz a gyakorlatban bevált LOCTITE 638 és 648 termékek (lásd 97990) használatosak.
Rajzi hivatkozás
1) Menetvég
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought