text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hernyócsavar
Kivitel 1
csavaros ütközővel
Terméktípus
Hernyócsavar
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D=Menet
M4
G=menet / menethez
M4
L=Hossz
30
L1
6
L2
1
Rögzítési mód
menet
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A menetvéggel rendelkező hernyócsavarok kifejezetten „ragasztott stiftként“ történő használatra lettek tervezve. Lehetővé teszik, hogy kis, ill. közepes gyártási szériák esetén gazdaságosan lehessen előállítani külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemeket.
Beragasztáshoz a gyakorlatban bevált LOCTITE 638 és 648 termékek (lásd 97990) használatosak.
Rajzi hivatkozás
1) Menetvég
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought