Grub screw with screw-in stop steel blue-passivated 07670-1120401
- Külső menetek gazdaságos előállítása lehetséges
- Acél vagy nemesacél
Sales unit
1,44 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Grub screw
Version 1
with screw-in stop
Product type
Grub screw
Main
material
steel
Surface finish
body
blue-passivated
D=Thread
M12
G=thread / for thread
M12
L=Length
40
Kind of fastening
thread
L1
17
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A menetvéggel rendelkező hernyócsavarok kifejezetten „ragasztott stiftként“ történő használatra lettek tervezve. Lehetővé teszik, hogy kis, ill. közepes gyártási szériák esetén gazdaságosan lehessen előállítani külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemeket.
Beragasztáshoz a gyakorlatban bevált LOCTITE 638 és 648 termékek (lásd 97990) használatosak.
Beragasztáshoz a gyakorlatban bevált LOCTITE 638 és 648 termékek (lásd 97990) használatosak.
Rajzi hivatkozás
1) Menetvég
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.