Hernyócsavar belső hatszög kulcsnyílással é nemesacél A2 fémtiszta 07167-112X60
- Beszorítás állítógyűrűvel
- Nyomás a tárgyra
- Tengelyek rögzítése
- Alkalmazás ajtókilincsekben
Mennyiségi egység
2,59 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Grub screw
Version 1
with hex socket and pin
DIN EN ISO
Terméktípus
Hernyócsavar
Main
material
stainless steel A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Thread
M12
L=Length
60
D2
8,5
Grade
70
Kind of fastening
hexagon socket
L1
max.
6,3
SW
6
T
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 45 H, fémtiszta (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
Nemesacél A2 vagy nemesacél A4, fémtiszta.
Nemesacél A2 vagy nemesacél A4, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.