Grub screw with hex socket and pin steel galvanised 07167-408X10
- Beszorítás állítógyűrűvel
- Nyomás a tárgyra
- Tengelyek rögzítése
- Alkalmazás ajtókilincsekben
Sales unit
0,10 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Grub screw
Version 1
with hex socket and pin
DIN EN ISO
Product type
Grub screw
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D1=Thread
M8
L=Length
10
D2
5,5
Grade
45 H
Kind of fastening
hexagon socket
L1
max.
2,25
SW
4
T
3
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
Description
Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 45 H, fémtiszta (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
Nemesacél A2 vagy nemesacél A4, fémtiszta.
Nemesacél A2 vagy nemesacél A4, fémtiszta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.