text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hernyócsavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással é
Terméktípus
Hernyócsavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta (fekete)
D1=Menet
M12
L=Hossz
35
D2
8,5
L1 max.
6,3
Rögzítési mód
belső hatszög
SW
6
Szilárdsági osztály
45 H
T
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 45 H, fémtiszta (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
Nemesacél A2 vagy nemesacél A4, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought