text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklós talp
Alak
C
Alaptest anyaga
POM
Komponens anyaga
automataacél
D1=Menet
M20
D=talpátmérő
60
H=Magasság
42
H2
8
SW
30
T
18
Terhelhetőség max., kN
22
UNSPSC Code
31162800
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
Anyag, kivitel
C alak: nyomótányér, POM; golyós elem, automataacél, betétedzésű, barnított.
D alak: nyomótányér, POM; golyós elem, nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought