Csuklós talp POM 07144-212
- Komponens a csuklós láb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- A csúszásgátló lemez elnyeli a rezgéseket, és megakadályozza a csuklós talp elcsúszását
- Különböző anyagok
Sales unit
14,72 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel foot
Form
D
Main
material
POM
Component
material
stainless steel
D1=Thread
M12
D=plate diameter
40
H=Height
26
H2
6
Load rating
max. kN
18
SW
19
T
12
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag, kivitel
C alak: nyomótányér, POM; golyós elem, automataacél, betétedzésű, barnított.
D alak: nyomótányér, POM; golyós elem, nemesacél, fémtiszta.
D alak: nyomótányér, POM; golyós elem, nemesacél, fémtiszta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.