Hernyócsavar kúpos véggel acél fekete fémtiszta (fekete) 07165-204X6
- menetbiztosítóval: biztonság rezgések esetén, többször használható
- Kivitel: acél vagy nemesacél (A 2)
Mennyiségi egység
0,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hernyócsavar
Kivitel 1
kúpos véggel
Kivitel 2
menetbiztosítóval
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Terméktípus
Hernyócsavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta (fekete)
Alaptest
színe
fekete
D1=Menet
M4
G=menet / menethez
M4
L=Hossz
6
D2
2,5
L1
2,5
Rögzítési mód
belső hatszög
SW
2
T
1,5
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
Acél vagy nemesacél (A 2).
Menetbiztosító, nejlon.
Menetbiztosító, nejlon.
Kivitel
Acél, 45 H szilárdsági osztály, fekete.
Nemesacél (A2-70), fémtiszta.
Nemesacél (A2-70), fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
L2 = kb. két csavarmenet
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.