Hernyócsavar belső hatszög kulcsnyílással és heggyel acél horganyzott 07166-408X16
Mennyiségi egység
0,38 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hernyócsavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással és heggyel
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D1=Menet
M8
L=menethossz
16
D2
2
Rögzítési mód
belső hatszög
SW
4
Szilárdsági osztály
45 H
T
3
UNSPSC Code
31161508
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 45 H, fémtiszta (fekete) vagy horganyzott.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
További információk
M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 esetén a csúcsszög 120°.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.