Gripper bordázott szerszámacél edzett és barnított 07115-10-16061
Mennyiségi egység
19,97 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gripper
Kivitel 1
bordázott
Kivitel 2
négyszögletes
Alak
A
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
B=Hossz/Szélesség
16
D=Menet
11
Für=Csavarokhoz
M6
H=Magasság
6
D1
6,6
H1
4,2
Recézés
finom
Rögzítési mód
süllyesztett furat
X
3,2x45°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
A gripperek és betétek felszerelhetők szorítókarokra, megfogó rendszerekre, befogószerkezetekre és szorítópofákra. A gripperek használatával nagy nyomatékok és átlagon felüli tartóerők vihetők át még kemény anyagok és felületi egyenetlenségek esetében is.
Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Rajzi hivatkozás
A alak: bordázott
Accessory
04575 Oldalszorítók.
04578 Oldalszorítók.
04485 Oldalszorítók támasztócsappal.
07159 Hengeresfejű csavarok, belső hatszög kulcsnyílású, végig menetes DIN 912.
07160 Hengeresfejű csavarok, belső hatszög kulcsnyílású, alacsony fej DIN 6912.
07161 Hengeresfejű csavarok, belső hatszög kulcsnyílású, DIN EN ISO 4762 bővített, acél vagy nemesacél.
04578 Oldalszorítók.
04485 Oldalszorítók támasztócsappal.
07159 Hengeresfejű csavarok, belső hatszög kulcsnyílású, végig menetes DIN 912.
07160 Hengeresfejű csavarok, belső hatszög kulcsnyílású, alacsony fej DIN 6912.
07161 Hengeresfejű csavarok, belső hatszög kulcsnyílású, DIN EN ISO 4762 bővített, acél vagy nemesacél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.