{"product":{"productId":"agid.33856","price":15.6,"name":"Gripperek, szerszámacél, négyszögű süllyesztett furattal"},"currency":"EUR"}
Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Több
Kevesebbet
-
kezdet
15,60 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
-
kezdet
15,60 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Termékleírás
A gripperek és betétek felszerelhetők szorítókarokra, megfogó rendszerekre, befogószerkezetekre és szorítópofákra. A gripperek használatával nagy nyomatékok és átlagon felüli tartóerők vihetők át még kemény anyagok és felületi egyenetlenségek esetében is.
Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Rajzi hivatkozás
A alak: bordázott
B alak: ék alakú
B alak: ék alakú
Accessory
04575 Oldalszorítók.
04578 Oldalszorítók.
04485 Oldalszorítók támasztócsappal.
07159 Hengeresfejű csavarok, belső hatszög kulcsnyílású, végig menetes DIN 912.
07160 Hengeresfejű csavarok, belső hatszög kulcsnyílású, alacsony fej DIN 6912.
07161 Hengeresfejű csavarok, belső hatszög kulcsnyílású, DIN EN ISO 4762 bővített, acél vagy nemesacél.
04578 Oldalszorítók.
04485 Oldalszorítók támasztócsappal.
07159 Hengeresfejű csavarok, belső hatszög kulcsnyílású, végig menetes DIN 912.
07160 Hengeresfejű csavarok, belső hatszög kulcsnyílású, alacsony fej DIN 6912.
07161 Hengeresfejű csavarok, belső hatszög kulcsnyílású, DIN EN ISO 4762 bővített, acél vagy nemesacél.