Gripper Hatlap acél 07114-1710125
- Szorítókarok, befogószerkezetek, szorítópofák, önbeálló támaszok beszereléséhez
- Egyszerű szerelés
- 72-74 HRC keménység
Sales unit
16,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Gripper
Version 1
hexagon
Main
material
steel
Component
material
carbide
A=Thread length
25
C=key width
17
G=Thread
M10x1,25
B
7,5
D
12,7
Kind of fastening
external thread
Serration
fine
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Hatlapfejű csavar, 10.9 szilárdsági osztály.
Recézés keményfém, 72–74 HRC keménység.
Recézés keményfém, 72–74 HRC keménység.
Kivitel
Barnított.
További információk
A keményfém recézés be van forrasztva.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.