Gripperek és betétek kör szerszámacél edzett és barnított 07113-2012
- Szorítókarok, befogószerkezetek, szorítópofák, önbeálló támaszok beszereléséhez
- Nagy nyomatékok átvitele még kemény anyagok esetén is
Mennyiségi egység
22,23 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gripperek és betétek
Kivitel 1
kör
Alak
F
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
D2=Átmérő
20
L3=magasság
12
C
6
D3
15,9
E
4,75
G
M6
Rögzítési mód
süllyesztett furat
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Anyag, kivitel
F alak, szerszámacél, edzett és barnított.
További információk
A gripperek és betétek felszerelhetőek szorítókarokra, megfogó rendszerekre, készülékekbe, befogópofákra és billenőtámaszokra. A gripperek használatával nagy nyomatékok és átlagon felüli tartóerők vihetők át még kemény anyagok és felületi egyenetlenségek esetén is.
O alak: Az abrazív gyémántfelület fixen össze van forrasztva az alaptesttel. Kiválóan alkalmas fémtiszta vagy csúszós felületek megfogására minimális rögzítőnyomás mellett. A megfogás során a gyémántrészecskék nagy tartóerőket visznek át egy igen kis felületre, a felület minimális befolyásolása mellett. A gyémántfelület kiváló kopásállóságot biztosít.
P alak: A poliuretán felület szorosan az alaptestre van vulkanizálva. Kopásálló és nem fog. Optimális védelmet nyújt az érzékeny felületek sérülései ellen. A gyöngyszerű felület nagy tartóerőket tesz lehetővé, ill. engedi eltávozni a levegőt. Így nem keletkezik szívóhatás a kontaktfelület és a lengőtámasz között.
A gripperek és betétek a következőkben megnevezett lengőtámaszokra szerelhetők fel:
Rendelési szám 02003-117X022 ... 02003-936X036
Rendelési szám 02007-110X015 ... 02007-924X100
Rendelési szám 02007-120X030 ... 02009-924X080
O alak: Az abrazív gyémántfelület fixen össze van forrasztva az alaptesttel. Kiválóan alkalmas fémtiszta vagy csúszós felületek megfogására minimális rögzítőnyomás mellett. A megfogás során a gyémántrészecskék nagy tartóerőket visznek át egy igen kis felületre, a felület minimális befolyásolása mellett. A gyémántfelület kiváló kopásállóságot biztosít.
P alak: A poliuretán felület szorosan az alaptestre van vulkanizálva. Kopásálló és nem fog. Optimális védelmet nyújt az érzékeny felületek sérülései ellen. A gyöngyszerű felület nagy tartóerőket tesz lehetővé, ill. engedi eltávozni a levegőt. Így nem keletkezik szívóhatás a kontaktfelület és a lengőtámasz között.
A gripperek és betétek a következőkben megnevezett lengőtámaszokra szerelhetők fel:
Rendelési szám 02003-117X022 ... 02003-936X036
Rendelési szám 02007-110X015 ... 02007-924X100
Rendelési szám 02007-120X030 ... 02009-924X080
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.