Gripper állítható szerszámacél 07117-4016
- Szorítókarok, befogószerkezetek, szorítópofák, önbeálló támaszok beszereléséhez
- Pontos beállítás a befogási feladathoz a külső menet révén
- Edzett, ill. keményfém
Sales unit
24,35 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Gripper
Version 1
adjustable
Form
A
Main
material
tool steel
A=Thread length
40
G=Thread
M16
Kind of fastening
external thread
SW
6
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
Description
Anyag
Szerszámacél, edzett.
További információk
Az állítható gripper folyamatos külső menete pontos beállítást tesz lehetővé minden befogási feladat esetén.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.