Gripper állítható szerszámacél 07117-4010
- Szorítókarok, befogószerkezetek, szorítópofák, önbeálló támaszok beszereléséhez
- Pontos beállítás a befogási feladathoz a külső menet révén
- Edzett, ill. keményfém
Sales unit
21,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Gripper
Kivitel 1
állítható
Alak
A
Alaptest
anyaga
szerszámacél
A=Menethossz
40
G=Menet
M10
Rögzítési mód
külső menet
SW
3
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
Description
Anyag
Szerszámacél, edzett.
További információk
Az állítható gripper folyamatos külső menete pontos beállítást tesz lehetővé minden befogási feladat esetén.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.