text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tömlőbilincs
DIN
DIN 3017-1
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Acélkulcs
1.4301
B1
14,5
Befogási tartomány D (mm)
50-70
Meghúzási nyomaték Nm
6 +0,5
Pántszélesség B (mm)
12
S
1
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
Pánt, ház és csavar, nemesacél 1.4301 (W4).

Kivitel
Pánt, ház és csavar, fémtiszta.
További információk
A DIN 3017, 1. rész, A alakú tömlőbilincsek széles körben alkalmazható, nagy befogási tartománnyal rendelkező tömlőbilincsek sima tömlők rögzítéséhez.

Jól bevált a nagy pánthúzó erőnek köszönhetően, keskeny pántszélesség és alacsony súly mellett. A lekerekített és sorjamentes pántszélek nem sértik meg a tömlőt.

Csavarfej formája: hatlap SW 7, egyenes horonnyal.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak