text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hose clip
DIN
DIN 3017-1
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
B1
11,5
Band width B (mm)
9
Clamping range D (mm)
25-40
S
0,7
Steel code
1.4301
Tightening torque Nm
3,8 +0,5
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
Description

Anyag

Pánt, ház és csavar, nemesacél 1.4301 (W4).

Kivitel
Pánt, ház és csavar, fémtiszta.
További információk
A DIN 3017, 1. rész, A alakú tömlőbilincsek széles körben alkalmazható, nagy befogási tartománnyal rendelkező tömlőbilincsek sima tömlők rögzítéséhez.

Jól bevált a nagy pánthúzó erőnek köszönhetően, keskeny pántszélesség és alacsony súly mellett. A lekerekített és sorjamentes pántszélek nem sértik meg a tömlőt.

Csavarfej formája: hatlap SW 7, egyenes horonnyal.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak