Hose clip steel bright zinc-plated 07850-112090
- Nagy pánthúzóerő kompakt kivitel mellett.
- Erőzáró csatlakozás.
- Egy méret különböző átmérőkhöz.
- Gyors és egyszerű szerelés szokványos szerszámokkal.
- Újrafelhasználható
Mennyiségi egység
1,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tömlőbilincs
DIN
DIN 3017-1
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fényesre horganyzott
S=Vastagság
1
B1
14,5
Befogási tartomány
D
(mm)
70-90
Meghúzási nyomaték Nm
5 +0,5
Pántszélesség
B
(mm)
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
Material
Strap and housing steel (W1).
Steel screw.
Steel screw.
Version
Strap and housing bright zinc-plated (strap from D=32-50 galvanised).
Screw bright zinc-plated, trivalent blue passivated.
Screw bright zinc-plated, trivalent blue passivated.
Note
DIN 3017-1 Form A hose clips are multi-sector hose clips with a very large clamping range, used for fastening smooth hoses.
Tried and tested with high strap tensile forces, narrow strap width and low weight. The rounded and burr-free strap edges prevent damage to the hoses.
Screw head: Hex 7 AF with slit and cross.
Tried and tested with high strap tensile forces, narrow strap width and low weight. The rounded and burr-free strap edges prevent damage to the hoses.
Screw head: Hex 7 AF with slit and cross.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.