Tömlőbilincs acél fényesre horganyzott 07850-112070
- Nagy pánthúzóerő kompakt kivitel mellett.
- Erőzáró csatlakozás.
- Egy méret különböző átmérőkhöz.
- Gyors és egyszerű szerelés szokványos szerszámokkal.
- Újrafelhasználható
Mennyiségi egység
1,66 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tömlőbilincs
DIN
DIN 3017-1
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fényesre horganyzott
S=Vastagság
1
B1
14,5
Befogási tartomány
D
(mm)
50-70
Meghúzási nyomaték Nm
5 +0,5
Pántszélesség
B
(mm)
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
Pánt és ház, acél (W1).
Csavar, acél
Csavar, acél
Kivitel
Váll és ház fényesre horganyzott (váll D=32-50-tól, horganyzott).
Csavar, fényesre horganyzott, kékre passzivált.
Csavar, fényesre horganyzott, kékre passzivált.
További információk
A DIN 3017, 1. rész, A alakú tömlőbilincsek széles körben alkalmazható, nagy befogási tartománnyal rendelkező tömlőbilincsek sima tömlők rögzítéséhez.
Jól bevált a nagy pánthúzó erőnek köszönhetően, keskeny pántszélesség és alacsony súly mellett. A lekerekített és sorjamentes pántszélek nem sértik meg a tömlőt.
Csavarfej formája: hatlap SW 7, egyenes és kereszthoronnyal.
Jól bevált a nagy pánthúzó erőnek köszönhetően, keskeny pántszélesség és alacsony súly mellett. A lekerekített és sorjamentes pántszélek nem sértik meg a tömlőt.
Csavarfej formája: hatlap SW 7, egyenes és kereszthoronnyal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.