Szerelőbilincs egyoldalas nemesacél fémtiszta 07850-10-40360
Mennyiségi egység
5,07 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelőbilincs
Kivitel 1
egyoldalas
Kivitel 2
könnyűszerkezetes kivitel
DIN
DIN 1596
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
30
D1=Átmérő
36
D2=Rögzítőfurat
11
S=Vastagság
3
Befogási tartomány
D1
coll
1.3-1.42
Befogási tartomány
D1
mm
33-36
H
32
L1
57
L2
40
L3
78
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Egyoldalas szerelőbilincs, előfeszített, könnyűszerkezetes kivitel, DIN 1596 szerint.
A szerelőbilincs könnyű csövek, vezetékek, kábelek és különböző körszelvényű alkatrészek rögzítésére és szerelésére szolgál.
A szerelőbilincsek szorítóhézagos kivitelben készülnek. Az optimális rögzítés a rögzítőcsavar meghúzásával érhető el.
D1 = 52 a DIN 1596-hoz hasonló.
A szerelőbilincs könnyű csövek, vezetékek, kábelek és különböző körszelvényű alkatrészek rögzítésére és szerelésére szolgál.
A szerelőbilincsek szorítóhézagos kivitelben készülnek. Az optimális rögzítés a rögzítőcsavar meghúzásával érhető el.
D1 = 52 a DIN 1596-hoz hasonló.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.