text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szerelőbilincs
Kivitel 1
egyoldalas
Kivitel 2
könnyűszerkezetes kivitel
DIN
DIN 1596
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
20
D1=Átmérő
19
D2=Rögzítőfurat
6.6
S=Vastagság
2
Befogási tartomány D1 coll
0.61-0.75
Befogási tartomány D1 mm
15,5-19
H
15
L1
34
L2
22
L3
45,5
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Egyoldalas szerelőbilincs, előfeszített, könnyűszerkezetes kivitel, DIN 1596 szerint.

A szerelőbilincs könnyű csövek, vezetékek, kábelek és különböző körszelvényű alkatrészek rögzítésére és szerelésére szolgál.

A szerelőbilincsek szorítóhézagos kivitelben készülnek. Az optimális rögzítés a rögzítőcsavar meghúzásával érhető el.

D1 = 52 a DIN 1596-hoz hasonló.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak