Rugópánt nyitott rugóacél műanyag bevonatú 07852-01-228
- Stabil rugóacél szerkezet
- Hosszú élettartamú és tartós, folyamatos használatra
- A nagy szorítóerő biztos tartást garantál
Mennyiségi egység
2,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugópánt
Kivitel 1
nyitott
Alaptest
anyaga
rugóacél
Alaptest
felülete
műanyag bevonatú
D1=Rögzítőfurat
3,6
D=átmérő
28
H=Magasság
33,4
S=vastagság
0,82
B
11,11
Furatok
darabszáma
1
H1
19
L
13,5
Takarható anyagvastagság
mm
28-31
UNSPSC Code
30152001
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Rugóacél 1.1200.
Kivitel
Horganyzott vagy fekete műanyag bevonattal.
További információk
Rugópántok segítségével a hengeres tárgyak, pl. például csövek, tömlők és szerszámok, a rugóerőnek köszönhetően a kívánt pozícióban tarthatók. Segítségükkel a hengeres tárgyak gyorsan bepattinthatók vagy eltávolíthatók.
A rugópántok csavarokkal vagy vakszegecsekkel rögzíthetők az alapra.
A műanyag bevonattal ellátott változatok fokozott védelmet nyújtanak érzékeny alkatrészek számára.
A rugópántok csavarokkal vagy vakszegecsekkel rögzíthetők az alapra.
A műanyag bevonattal ellátott változatok fokozott védelmet nyújtanak érzékeny alkatrészek számára.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.