text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugópánt
Kivitel 1
nyitott
Alaptest anyaga
rugóacél
Alaptest felülete
műanyag bevonatú
D1=Rögzítőfurat
2,4
D=átmérő
6
H=Magasság
10,5
S=vastagság
0,4
B
6,35
Furatok darabszáma
1
H1
5
L
5,6
Takarható anyagvastagság mm
6-7
UNSPSC Code
30152001
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Rugóacél 1.1200.
Kivitel
Horganyzott vagy fekete műanyag bevonattal.
További információk
Rugópántok segítségével a hengeres tárgyak, pl. például csövek, tömlők és szerszámok, a rugóerőnek köszönhetően a kívánt pozícióban tarthatók. Segítségükkel a hengeres tárgyak gyorsan bepattinthatók vagy eltávolíthatók.

A rugópántok csavarokkal vagy vakszegecsekkel rögzíthetők az alapra.

A műanyag bevonattal ellátott változatok fokozott védelmet nyújtanak érzékeny alkatrészek számára.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak