Rugópánt nyitott rugóacél horganyzott 07852-01-116
- Stabil rugóacél szerkezet
- Hosszú élettartamú és tartós, folyamatos használatra
- A nagy szorítóerő biztos tartást garantál
Mennyiségi egység
0,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugópánt
Kivitel 1
nyitott
Alaptest
anyaga
rugóacél
Alaptest
felülete
horganyzott
D1=Rögzítőfurat
2,4
D=átmérő
16
H=Magasság
20,5
S=vastagság
0,5
B
7,94
Furatok
darabszáma
1
H1
12
L
7,5
Takarható anyagvastagság
mm
16-19
UNSPSC Code
30152001
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Rugóacél 1.1200.
Kivitel
Horganyzott vagy fekete műanyag bevonattal.
További információk
Rugópántok segítségével a hengeres tárgyak, pl. például csövek, tömlők és szerszámok, a rugóerőnek köszönhetően a kívánt pozícióban tarthatók. Segítségükkel a hengeres tárgyak gyorsan bepattinthatók vagy eltávolíthatók.
A rugópántok csavarokkal vagy vakszegecsekkel rögzíthetők az alapra.
A műanyag bevonattal ellátott változatok fokozott védelmet nyújtanak érzékeny alkatrészek számára.
A rugópántok csavarokkal vagy vakszegecsekkel rögzíthetők az alapra.
A műanyag bevonattal ellátott változatok fokozott védelmet nyújtanak érzékeny alkatrészek számára.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.