Rugópánt nagy kivitel rugóacél horganyzott 07852-02-1044
- Stabil rugóacél szerkezet
- Hosszú élettartamú és tartós, folyamatos használatra
- A nagy szorítóerő biztos tartást garantál
Mennyiségi egység
5,78 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugópánt
Kivitel 1
nagy kivitel
Alaptest
anyaga
rugóacél
Alaptest
felülete
horganyzott
D = névleges átmérő
44
D1=Rögzítőfurat
4
H=Magasság
53,4
S=vastagság
1
A
12,9
B
12,7
Furatok
darabszáma
2
H1
27
L
25
Takarható anyagvastagság
mm
44-46
UNSPSC Code
30152001
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Rugóacél 1.1200.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Rugópántok segítségével a hengeres tárgyak, pl. például csövek, tömlők és szerszámok, a rugóerőnek köszönhetően a kívánt pozícióban tarthatók. Segítségükkel a hengeres tárgyak gyorsan bepattinthatók vagy eltávolíthatók.
A rugópántok csavarokkal vagy vakszegecsekkel rögzíthetők az alapra.
A rugópántok csavarokkal vagy vakszegecsekkel rögzíthetők az alapra.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.