text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugópánt
Kivitel 1
zárt
Alaptest anyaga
rugóacél
Alaptest felülete
műanyag bevonatú
D = névleges átmérő
16
D1=Rögzítőfurat
3,2
H=Magasság
32,2
S=vastagság
0,5
B
7,94
Furatok darabszáma
1
H1
15
L
22,6
Takarható anyagvastagság mm
16-19
UNSPSC Code
30152001
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
Rugóacél 1.1200.
Kivitel
Horganyzott vagy fekete műanyag bevonattal.
További információk
Rugópántok segítségével a hengeres tárgyak, pl. például csövek, tömlők és szerszámok, a rugóerőnek köszönhetően a kívánt pozícióban tarthatók. Segítségükkel a hengeres tárgyak gyorsan bepattinthatók vagy eltávolíthatók.

A rugópántok csavarokkal vagy vakszegecsekkel rögzíthetők az alapra.

A műanyag bevonattal ellátott változatok fokozott védelmet nyújtanak érzékeny alkatrészek számára.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak