text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugópánt
Kivitel 1
zárt
Alaptest anyaga
rugóacél
Alaptest felülete
horganyzott
D = névleges átmérő
13
D1=Rögzítőfurat
3,2
H=Magasság
26,4
S=vastagság
0,5
B
7,94
Furatok darabszáma
1
H1
11
L
20,1
Takarható anyagvastagság mm
13-14
UNSPSC Code
30152001
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Rugóacél 1.1200.
Kivitel
Horganyzott vagy fekete műanyag bevonattal.
További információk
Rugópántok segítségével a hengeres tárgyak, pl. például csövek, tömlők és szerszámok, a rugóerőnek köszönhetően a kívánt pozícióban tarthatók. Segítségükkel a hengeres tárgyak gyorsan bepattinthatók vagy eltávolíthatók.

A rugópántok csavarokkal vagy vakszegecsekkel rögzíthetők az alapra.

A műanyag bevonattal ellátott változatok fokozott védelmet nyújtanak érzékeny alkatrészek számára.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak