Rögzítőbilincs kétoldalas nemesacél fémtiszta 07850-17-202002
- Több vezeték egyidejű rögzítéséhez
- Egyszerű és gyors szerelés
- Sokoldalúan használható kábelekhez, csövekhez és tömlőkhöz
- Átmérők gazdag választéka áll rendelkezésre
Mennyiségi egység
3,13 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőbilincs
Kivitel 1
kétoldalas
DIN
-
Alak
A
Alaktípus
2 vezetékhez
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
12
D1=Átmérő
20
D2=Rögzítőfurat
7
S=Vastagság
1,5
A
40,5
H
19,3
L3
73
L4
59
UNSPSC Code
39121705
Vezetékek száma
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, horganyzott, vastagrétegű passziválással.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Kétoldalas rögzítőbilincsek DIN 72573, több vezetékhez. Több kábel, vezeték, cső és tömlő biztonságos rögzítéséhez. Szabványos kivitelüknek köszönhetően megbízható, rezgésálló és tartós rögzítést biztosítanak.
Ideálisan alkalmazhatók a gép- és járműgyártásban, valamint villanyszereléseknél.
Ideálisan alkalmazhatók a gép- és járműgyártásban, valamint villanyszereléseknél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.