Mounting clips single leg steel galvanised 07850-15-10110
- Gyors rögzítés egyetlen csavarral
- Sokoldalúan használható kábelekhez, csövekhez és tömlőkhöz
- Átmérők gazdag választéka áll rendelkezésre
Mennyiségi egység
0,21 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Mounting clips
Version 1
single leg
DIN
DIN 72571
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
B=Width
12
D1=Diameter
11
D2=Fastening hole
5,8
S=Thickness
1,5
H
10,5
L1
23
L2
15
L3
30
UNSPSC Code
39121705
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, horganyzott, vastagrétegű passziválással.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Egyoldalas rögzítőbilincsek a DIN 72571 szabvány szerint. Kábelek, vezetékek, csövek és tömlők biztonságos rögzítéséhez. Szabványos kivitelüknek köszönhetően megbízható, rezgésálló és tartós rögzítést biztosítanak.
Ideálisan alkalmazhatók a gép- és járműgyártásban, valamint villanyszereléseknél.
Ideálisan alkalmazhatók a gép- és járműgyártásban, valamint villanyszereléseknél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.