Köracél kengyel hosszú acél electro zinc-plated 07860-01-1064
- Hosszú kivitel, hasonló a DIN 3570 A alakhoz
- Stabil köracélból készült
- Egyenletes menetágak az egyszerű szerelés érdekében
- Nagy teherbírás és terhelhetőség
Sales unit
3,77 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Round steel bracket
Version 1
long
DIN
ÄHNLICH DIN 3570
Form
A
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
A=Diameter
64
B=Thread length
63
D1=For diameter
57-60,3
D2=Diameter
10,76
D3=Thread
M12
H1=Total height
118
E
76
Tube
nom. diameter
(inch)
2
Tube
nom. diameter
(mm)
50
UNSPSC Code
31000000
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
Description
Anyag
Acél vagy A4 nemesacél (1.4571).
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Köracél kengyelek, DIN 3570 A alakhoz hasonló, csővezetékek biztonságos rögzítéséhez profil sínekre, konzolokra vagy acélszerkezetekre.
Rögzítési pontként és vezetőcsapágyként egyaránt használhatók. Vezetőcsapágyként való használat esetén a szerkezeti elem felső és alsó részén elhelyezett anyákat meg kell húzni. Ennek során a csőnek szabadon mozgathatónak kell maradnia, hogy lehetséges legyen a hőtágulás.
Ezen a köracél kengyelek méretei megfelelnek a DIN 3570 szabványnak, azzal a kivétellel, hogy a teljes magasság H1 és a menethossz B nagyobb. Ez különösen hasznos, ha a kengyelt nagyon vastag szorítólemezzel vagy vastag támasztófelületeken keresztül kell felszerelni.
Rögzítési pontként és vezetőcsapágyként egyaránt használhatók. Vezetőcsapágyként való használat esetén a szerkezeti elem felső és alsó részén elhelyezett anyákat meg kell húzni. Ennek során a csőnek szabadon mozgathatónak kell maradnia, hogy lehetséges legyen a hőtágulás.
Ezen a köracél kengyelek méretei megfelelnek a DIN 3570 szabványnak, azzal a kivétellel, hogy a teljes magasság H1 és a menethossz B nagyobb. Ez különösen hasznos, ha a kengyelt nagyon vastag szorítólemezzel vagy vastag támasztófelületeken keresztül kell felszerelni.
Szállítási terjedelem
A köracél kengyeleket anyák nélkül szállítjuk.
Accessory
07210 Hatlapú anyák DIN 934.
07213 Hatlapú anyák poliamid rögzítőelemmel DIN 982.
07214 Hatlapú anyák poliamid rögzítőelemmel, DIN 985.
07215 Hatlapú anyák rögzítőelemmel, DIN 980.
07216 Hatlapú anya karimával és záróbordákkal.
07217 Hatlapú anyák karimával, DIN 6923 / EN 1661.
07300 Alátétek, közepes kivitel, DIN EN ISO 7089 A.
07213 Hatlapú anyák poliamid rögzítőelemmel DIN 982.
07214 Hatlapú anyák poliamid rögzítőelemmel, DIN 985.
07215 Hatlapú anyák rögzítőelemmel, DIN 980.
07216 Hatlapú anya karimával és záróbordákkal.
07217 Hatlapú anyák karimával, DIN 6923 / EN 1661.
07300 Alátétek, közepes kivitel, DIN EN ISO 7089 A.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.