Köracél kengyel hosszú acél galvanikusan horganyzott 07860-01-1046
- Hosszú kivitel, hasonló a DIN 3570 A alakhoz
- Stabil köracélból készült
- Egyenletes menetágak az egyszerű szerelés érdekében
- Nagy teherbírás és terhelhetőség
Mennyiségi egység
2,90 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Köracél kengyel
Kivitel 1
hosszú
DIN
-
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
A=Átmérő
46
B=Menethossz
48
D1=A következő átmérőhöz:
38-42,4
D2=Átmérő
8,95
D3=Menet
M10
H1=Teljes magasság
89
Cső
Névleges átmérő
(col)
1 1/4
Cső
Névleges átmérő
(mm)
40
E
56
UNSPSC Code
31000000
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
Acél vagy A4 nemesacél (1.4571).
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Köracél kengyelek, DIN 3570 A alakhoz hasonló, csővezetékek biztonságos rögzítéséhez profil sínekre, konzolokra vagy acélszerkezetekre.
Rögzítési pontként és vezetőcsapágyként egyaránt használhatók. Vezetőcsapágyként való használat esetén a szerkezeti elem felső és alsó részén elhelyezett anyákat meg kell húzni. Ennek során a csőnek szabadon mozgathatónak kell maradnia, hogy lehetséges legyen a hőtágulás.
Ezen a köracél kengyelek méretei megfelelnek a DIN 3570 szabványnak, azzal a kivétellel, hogy a teljes magasság H1 és a menethossz B nagyobb. Ez különösen hasznos, ha a kengyelt nagyon vastag szorítólemezzel vagy vastag támasztófelületeken keresztül kell felszerelni.
Rögzítési pontként és vezetőcsapágyként egyaránt használhatók. Vezetőcsapágyként való használat esetén a szerkezeti elem felső és alsó részén elhelyezett anyákat meg kell húzni. Ennek során a csőnek szabadon mozgathatónak kell maradnia, hogy lehetséges legyen a hőtágulás.
Ezen a köracél kengyelek méretei megfelelnek a DIN 3570 szabványnak, azzal a kivétellel, hogy a teljes magasság H1 és a menethossz B nagyobb. Ez különösen hasznos, ha a kengyelt nagyon vastag szorítólemezzel vagy vastag támasztófelületeken keresztül kell felszerelni.
Szállítási terjedelem
A köracél kengyeleket anyák nélkül szállítjuk.
Accessory
07210 Hatlapú anyák DIN 934.
07213 Hatlapú anyák poliamid rögzítőelemmel DIN 982.
07214 Hatlapú anyák poliamid rögzítőelemmel, DIN 985.
07215 Hatlapú anyák rögzítőelemmel, DIN 980.
07216 Hatlapú anya karimával és záróbordákkal.
07217 Hatlapú anyák karimával, DIN 6923 / EN 1661.
07300 Alátétek, közepes kivitel, DIN EN ISO 7089 A.
07213 Hatlapú anyák poliamid rögzítőelemmel DIN 982.
07214 Hatlapú anyák poliamid rögzítőelemmel, DIN 985.
07215 Hatlapú anyák rögzítőelemmel, DIN 980.
07216 Hatlapú anya karimával és záróbordákkal.
07217 Hatlapú anyák karimával, DIN 6923 / EN 1661.
07300 Alátétek, közepes kivitel, DIN EN ISO 7089 A.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.