Köracél kengyel nemesacél A4 fémtiszta 07860-3082
- Kivitel a DIN 3570 szerint, A alak
- Stabil köracélból készült
- Egyenletes menetágak az egyszerű szerelés érdekében
- Nagy teherbírás és terhelhetőség
Mennyiségi egység
17,97 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Köracél kengyel
DIN
-
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
fémtiszta
A=Átmérő
82
B=Menethossz
50
D1=A következő átmérőhöz:
76,1
D2=Átmérő
10,76
D3=Menet
M12
H1=Teljes magasság
125
Cső
Névleges átmérő
(col)
2 1/2
Cső
Névleges átmérő
(mm)
65
E
94
UNSPSC Code
31000000
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
Acél vagy A4 nemesacél (1.4571).
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Köracél kengyelek, DIN 3570, A alak, csővezetékek biztonságos rögzítéséhez profil sínekre, konzolokra vagy acélszerkezetekre.
Rögzítési pontként és vezetőcsapágyként egyaránt használhatók. Vezetőcsapágyként való használat esetén a szerkezeti elem felső és alsó részén elhelyezett anyákat meg kell húzni. Ennek során a csőnek szabadon mozgathatónak kell maradnia, hogy lehetséges legyen a hőtágulás.
Rögzítési pontként és vezetőcsapágyként egyaránt használhatók. Vezetőcsapágyként való használat esetén a szerkezeti elem felső és alsó részén elhelyezett anyákat meg kell húzni. Ennek során a csőnek szabadon mozgathatónak kell maradnia, hogy lehetséges legyen a hőtágulás.
Szállítási terjedelem
A köracél kengyeleket anyák nélkül szállítjuk.
Accessory
07210 Hatlapú anyák DIN 934.
07213 Hatlapú anyák poliamid rögzítőelemmel DIN 982.
07214 Hatlapú anyák poliamid rögzítőelemmel, DIN 985.
07215 Hatlapú anyák rögzítőelemmel, DIN 980.
07216 Hatlapú anya karimával és záróbordákkal.
07217 Hatlapú anyák karimával, DIN 6923 / EN 1661.
07300 Alátétek, közepes kivitel, DIN EN ISO 7089 A.
07213 Hatlapú anyák poliamid rögzítőelemmel DIN 982.
07214 Hatlapú anyák poliamid rögzítőelemmel, DIN 985.
07215 Hatlapú anyák rögzítőelemmel, DIN 980.
07216 Hatlapú anya karimával és záróbordákkal.
07217 Hatlapú anyák karimával, DIN 6923 / EN 1661.
07300 Alátétek, közepes kivitel, DIN EN ISO 7089 A.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.