text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Köracél kengyel
DIN
-
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
A=Átmérő
46
B=Menethossz
50
D1=A következő átmérőhöz:
38-42,4
D2=Átmérő
8,95
D3=Menet
M10
H1=Teljes magasság
86
Cső Névleges átmérő (col)
1 1/4
Cső Névleges átmérő (mm)
40
E
56
UNSPSC Code
31000000
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
Acél vagy A4 nemesacél (1.4571).

Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Köracél kengyelek, DIN 3570, A alak, csővezetékek biztonságos rögzítéséhez profil sínekre, konzolokra vagy acélszerkezetekre.

Rögzítési pontként és vezetőcsapágyként egyaránt használhatók. Vezetőcsapágyként való használat esetén a szerkezeti elem felső és alsó részén elhelyezett anyákat meg kell húzni. Ennek során a csőnek szabadon mozgathatónak kell maradnia, hogy lehetséges legyen a hőtágulás.
Szállítási terjedelem
A köracél kengyeleket anyák nélkül szállítjuk.
Accessory
07210 Hatlapú anyák DIN 934.
07213 Hatlapú anyák poliamid rögzítőelemmel DIN 982.
07214 Hatlapú anyák poliamid rögzítőelemmel, DIN 985.
07215 Hatlapú anyák rögzítőelemmel, DIN 980.
07216 Hatlapú anya karimával és záróbordákkal.
07217 Hatlapú anyák karimával, DIN 6923 / EN 1661.
07300 Alátétek, közepes kivitel, DIN EN ISO 7089 A.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak