text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szerelősín
DIN
DIN 3015-2
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
L=Hossz
1000
A
13
B2
40
H2
22
Megfelel DIN 3015-2 nagy teherbírású sorozat
Méret 1-4
S
5
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
Acél.
Kivitel
fémtiszta vagy horganyzott és kékre krómozott.
További információk
Szerelősínek csőbilincsekhez, DIN 3015 2. rész, nehéz teherbírású sorozat.

Cső- és tömlőbilincsek rögzítéséhez 07841-22-es szerelősín anyával együtt.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak