text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
fémtiszta vagy horganyzott és kékre krómozott.
További információk
Szerelősínek csőbilincsekhez, DIN 3015 2. rész, nehéz teherbírású sorozat.

Cső- és tömlőbilincsek rögzítéséhez 07841-22-es szerelősín anyával együtt.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak