text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Support rail
DIN
3015-1, 3015-3
Main material
steel
Surface finish body
hot-dip galvanised
L=Length
1000
A
11
B2
28
H2
14
S
2
Suitable for DIN 3015-1 light series
size 0–8
Suitable for DIN 3015-3 double clamp fitting
size 1–5
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
fémtiszta vagy tűzi horganyzott.
További információk
Szerelősínek csőbilincsekhez, DIN 3015 1. rész kis teherbírású sorozat és 3. rész kettős csőbilincsek.

Cső- és tömlőbilincsek rögzítéséhez 07840-22-es szerelősín anyával együtt.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak