text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szerelősín anya
DIN
DIN 3015-2
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
Cink-nikkel bevonatú
G=Menet
M12
A
13
D1
19,8
D2
24
H
23
H1
8,8
H2
8,8
Megfelel DIN 3015-2 nagy teherbírású sorozat
Méret 4
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Cink-nikkel bevonatú.
További információk
Szerelősín anyák csőbilincshez, DIN 3015 2. rész nagy teherbírású sorozat.

Cső- és tömlőbilincsek rögzítéséhez 07841-20-es szerelősínnel együtt.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak