Szerelősín anya acél Cink-nikkel bevonatú 07840-22-08113
- DIN 3015-ös csőbilincsek biztonságos rögzítéséhez
Mennyiségi egység
0,72 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelősín anya
DIN
3015-1, 3015-3
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
Cink-nikkel bevonatú
Megfelel
DIN 3015-1
kis teherbírású sorozat
Méret 0-8
Megfelel
DIN 3015-3
kétszeres csőbilincs
Méret 1
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
Acél.
Kivitel
Cink-nikkel bevonatú.
További információk
Szerelősín anyák csőbilincsekhez, DIN 3015 1. rész kis teherbírású sorozat és 3. rész kettős csőbilincsek.
Cső- és tömlőbilincsek rögzítéséhez 07840-20-es szerelősínnel együtt.
Cső- és tömlőbilincsek rögzítéséhez 07840-20-es szerelősínnel együtt.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.