{"product":{"productId":"agid.34537","price":0.72,"name":"Szerelősín anyák csőbilincsekhez, DIN 3015 1. rész és 3. rész, A alak"},"currency":"EUR"}
- DIN 3015-ös csőbilincsek biztonságos rögzítéséhez
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Cink-nikkel bevonatú.
További információk
Szerelősín anyák csőbilincsekhez, DIN 3015 1. rész kis teherbírású sorozat és 3. rész kettős csőbilincsek.
Cső- és tömlőbilincsek rögzítéséhez 07840-20-es szerelősínnel együtt.
Cső- és tömlőbilincsek rögzítéséhez 07840-20-es szerelősínnel együtt.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.