text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kalapos anya
DIN
hasonló, mint a DIN 1587
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
D=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
H=Magasság
15
SW=kulcsnyílás
13
H1
6,5
L
11
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
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
Acél.
Kivitel
Acél, 8 szilárdsági osztály, barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought