text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Záró alátétgyűrű
Kivitel 1
hengeres fejű csavarokhoz
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
cinklemez bevonat
D1=Külső átmérő
16,1
D=átmérő
10,2
Für=Csavarokhoz
M10
S=vastagság
2,5
C
2,5
UNSPSC Code
31162406
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
Záró alátét, acél.
Kivitel
Acél, cinklemez bevonat.
További információk
A záró alátétek speciális biztosító gyűrűk, amelyeket nagy terhelés alatt álló csavarkötésekhez terveztek, nagyfokú biztonságot nyújtanak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought