Villa menetes csappal edzett acél barnított 07620-16
- Mozgatható kapcsolatokhoz
Mennyiségi egység
48,21 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Villa
Kivitel 1
menetes csappal
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
D=Menet
M16
L=menethossz
40
B
17
D1
16
D2
40
H
42
H1
26
H2
17
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
1.1191. nemesíthető acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Nemesített és barnított nemesíthető acél.
Csupasz nemesacél.
Csupasz nemesacél.
További információk
Megfelelő tengelycsap, lásd 04250.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.